Svingende råvarepriser og komplekse kundekrav betyder, at behovet for optimerede processer i cementindustrien aldrig har været større. I klinkefremstillingsprocessen kan energiomkostningerne for eksempel udgøre op til 75 % af de variable omkostninger. Effektiv reduktion af omkostningerne uden at gå på kompromis med produktkvaliteten kræver dog nøjagtige procesdata fra pålidelige instrumenter.
Vigtige fakta
65-75 %
energiomkostninger
ud af de samlede omkostninger er ikke ualmindeligt ved cementproduktion. Der findes dog metoder til at optimere processen.
Hvad I kan gøre
Klik jer gennem disse oversigter for at se i detaljer, hvordan I kan reducere produktionsomkostningerne

Siloovervågning for råmel og klinker
For at opretholde en uafbrudt produktion er det nødvendigt hele tiden at overvåge lagerniveauet i siloer til råmel og klinker. Opbevaringsbeholdere fås i mange udformninger og størrelser og stiller store krav til niveauovervågningen.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyder forskellige niveauovervågningsteknologier og -løsninger, som er udviklet til udfordrende miljøer med eksempelvis støv og slitage.
- Vores 80 GHz radarniveausensor er mest velegnet til målinger i høje siloer og bunkere. Den har en lille strålevinkel og multiekkosporing.
- En kapacitans punktniveau-wireprobe bruges til at forhindre overløb i bunkere til råmateriale
- En vibrationsniveauafbryder kan beskytte mod overløb i siloer til klinker.

Ovnbrænderstyring og brændselsoliedosering
Pyroprocessering betragtes generelt som kernen i cementproduktion. Det er den fase i cementproduktionen, hvor driftsomkostningerne er størst, og hvor der er størst mulighed for at forbedre processen.
Vores ekspertise i felten
Den centrale parameter for processerne er naturligvis temperaturen. Ved at overvåge temperaturen er det muligt at sikre en ensartet produktkvalitet og optimere brændstofforbruget.
- Til temperaturmåling i forvarmerens øverste cykloner anvendes et termoelement med et avanceret keramisk termorør i siliciumnitrid.
- Til de nederste cykloner anbefaler vi termometre med et termorør med nikkel-kobolt, som er optimalt modstandsdygtigt over for aggressive gasser.
- Coriolis-flowmålere optimerer brænderen ved at regulere oliens masseflow til brænderen og forsyne olievarmesystemet med onlinetemperatur- og viskositetsmålinger

Overvågning af køleovne til klinker
Køleovnen til klinker er en af de vigtigste komponenter inden for cementproduktion, idet kølehastigheden er afgørende for klinkekvaliteten og cementens generelle styrke:
Vores ekspertise i felten
Vi tilbyder en komplet løsning til overvågning af køleovne til klinker fra den samme leverandør. Løsningen omfatter:
- Differenstryksensorer til måling og overvågning af køleovnens luftforbrug
- Flowmålere til luftkøling og radarniveausensorer til høje temperaturer til overvågning af klinkefundamentshøjde og regulering af kølegitterhastighed og luftmængder
- Ikke-intrusive blokeringssensorer til materialeopsamlingssiloer under klinkekølegitteret
- Ikke-invasiv radiometrisk måling til masseflow på transportsnegle eller bæltefødere til klinker (angiver klinkedensitet og kalkniveauer)

Instrumenter til cyklonforvarmer
Cyklonforvarmere skal overvåges for at kontrollere blandingen af råmelet og for at forhindre blokeringer, som kan føre til dyr nedetid.
Vores ekspertise i felten
Ud over temperatur, som er en grundlæggende parameter for den generelle effektivitet, kan måling af tryk og faktiske aflejringer også være med til at registrere blokeringer.
- Nyeste højteknologiske løsninger og slidstærke, legerede termoelementer med vibrationsresistent elektronik til temperaturovervågning
- Høj nøjagtighed, varme- og stødresistente sensorer til cyklonkammertrykstyring
- Ikke-invasive cyklonophobnings- og -blokeringsdetektorer
Fordele
Endress+Hausers har sammen med vores kunder opnået bemærkelsesværdige resultater og forbedret anlægsoptimering, samtidig med at der stadig fastholdes høje niveauer af driftssikkerhed i mange industrisektorer som ædelmetaller, cement og stålproduktion. Ud over vores tekniske ekspertise og det industrioptimerede produktsortiment er grundlaget for denne succes vores troværdighed. Vi tror på langvarigt samarbejde med kunderne og ikke bare kortsigtet profit.
Vigtige fakta
Over 145.000
intelligente niveausensorer i cementsiloer på verdensplan
Vigtige fakta
Over 60
års erfaring med måleinstrumenter
Vigtige fakta
10 millioner
instrumenter installeret på verdensplan
Sådan kan vi hjælpe jer
Uanset om I styrer et projekt eller et brændstofsystem, vælger instrumenter til en klinkeproces eller pakker en løsning til rensning af NOx-gasser til jeres miljøstyringsprogram, så kan vores erfarne procesautomationsteam håndtere alle krav til målinger og kontrol i fuldt integrerede cementanlæg:
- Siloovervågning for råmel og klinker
- Løsning til ovnbrænderstyring og brændselsoliedosering
- Overvågning af køleovne til klinker
- Instrumenter til cyklonforvarmer
- Opbevaring og dosering af tilsætningsstoffer