Mejeriproduktion er en branche med stramme marginer og høje kvalitetsforventninger. Mælkeprocesser kan optimeres, så omkostningerne holdes under kontrol, samtidig med at produktkvaliteten holdes på et konstant højt niveau. Varmebehandling er afgørende for mejeriproduktion, forbrugersikkerhed og effektivitet. Styringen af varmebehandlingen er omhyggeligt reguleret, og systemet skal køre ved de korrekte temperaturer. Husk, at drift ved 2 grader celsius over den fastsatte værdi kan koste over 4000 euro/år til spildt energi.
Vigtige fakta
4000 EUR/år
energitab
og endnu mere energitab unøjagtighed i temperaturmålingen på et UHT. Kun to grader over setpunktet kan føre til høje meromkostninger til unødigt brugt energi. Hold dine ressourcer under kontrol med præcis måleteknologi.
Hvad I kan gøre
Klik dig gennem disse oversigter, og lær i detaljer, hvordan I kan optimere jeres mejeriproduktion!

Hurtige temperatursignaler giver forbedret varmekontrol
Det kritiske kontrolpunkt for vellykket pasteuriseringsstyring er temperaturen. Nøjagtigheden og responstiden sikrer, at der ikke går energi til spilde, og produktet udsættes ikke for mere varmebelastning end højst nødvendigt.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hauser har opfundet den hurtigste temperaturføler til hygiejneprocesser. Denne innovative teknologi hjælper jer med at forbedre kvaliteten og reducere omkostningerne. Desuden giver kombinationen af præcis, hurtig og stabil temperaturmåling den højeste grad af proceskvalitet og pålidelig produktkvalitet.
- Installer vores innovative temperatursensor iTHERM QuickSens, og få markedets korteste responstider (t90 = 0,75 sek.).
- Opnå bedre temperaturovervågning, hvilket er kritisk ved UHT-behandling af næringsstofopløsningen, vha. iTHERM TM411-temperatursensor. Desuden hjælper den jer med at opfylde strenge kvalitetskrav.
- Reducer risikoen, og opnå større processikkerhed ved kritiske anvendelser vha. vores selvkalibrerende temperatursensor iTHERM TrustSens.

Flowmåling inden for mælkepasteurisering
Nøjagtige flowsensorer sikrer, at der bruges den rette varmemængde, så der opnås sikre resultater.
Vores ekspertise i felten
Elektromagnetiske flowmålere foretager den primære flowmåling på mejeriet og spiller en afgørende rolle for mælkeopvarmningen.
- Nyd godt af integreret temperatur- og konduktivitetsmåling af Proline Promag H.
- Opnå nemmere vedligeholdelse og længere kalibreringsintervaller med Heartbeat-verificerings- og diagnostikfunktioner.

Pålidelig niveaumåling
En af de mere krævende opgaver i forbindelse med varmebehandlingssystemer er niveaustyringen for balancetanken. I den lille tank er der hurtige niveau- og temperaturændringer.
Vores ekspertise i felten
Den hydrostatiske -niveausensor er ideel til denne anvendelse. Med temperaturkompensation og områder på ned til 100 mm H2O sætter den standarden for pålidelighed.
- Brug Deltapilot FMB50 med fjernelektronik. Den hjælper jer også med at mindske risikoen i de ofte barske miljø- og rengøringscykler.

Differenstryk for varmeveksleren
Differenstrykket i regenereringsfasen skal opretholdes for at sikre fødevaresikkerheden. Stabilitet og tillid til målingen er afgørende.
Vores ekspertise i felten
Til denne kritiske anvendelse anbefales elektronisk differenstrykmåling.
- Optimer jeres måling med vores innovative Deltabar FMD72.

Overvågning af belægninger for at optimere produktkvaliteten
Den mikrobiologiske stabilitet af mælkeprodukter er afgørende for deres holdbarhed og kvalitet, som ofte er lovmæssigt reguleret. Opvarmning af mælk medfører dog også kontaminering af de indvendige sider. Denne kontaminering påvirker effektiviteten af opvarmningscyklussen og er en potentiel årsag til produktkontaminering. Derfor er kontrol med aflejringsadfærden under hele opvarmningsprocessen og tilstedeværelse af produkt i opbevaringsrøret nøglen til proceskontrol og optimering af produktkvaliteten.
Vores ekspertise i felten
Vores kompakte Liquitrend QMW43 med flere parametre kan måle belægningstykkelsen og konduktiviteten af medier samtidig. Da den er installeret i opbevaringsrøret for pasteuriseringsprocessen, kan den kontinuerligt overvåge dannelsen og graden af belægninger. Dette hjælper med at afgøre, om en rengøringsproces er nødvendig, eller om produktionstiden kan forlænges uden at påvirke produktkvaliteten.
Fordele
Ud over vores brancheekspertise og omfattende produktsortiment ønsker vi at støtte vores kunder med værdifuld procesviden. Vi vil hjælpe med at sikre, at alle lokale og internationale krav opfyldes. Det er vores mål at være en pålidelig partner. Vi tror på langvarige samarbejder med vores kunder – ikke bare kortsigtet profit.
Vigtige fakta
0,75 sek.
responstid (t90). iTHERM QuickSens tilbyder markedets korteste responstid.
Vigtige fakta
1,7 mio.
Proline Promag-installationer over 35 år.
Vigtige fakta
> 7.800
patenter og patentansøgninger fra Endress+Hauser.
Vi tilbyder
Endress+Hauser kender jeres udfordringer med krævende mejeriproduktion. Vi tilbyder et komplet sortiment af godkendte løsninger inden for flow-, niveau-, temperatur, tryk- og analysemåling, der er designet og fremstillet specielt med henblik på at overholde alle globale krav vedrørende fødevaresikkerhed og pålidelighed i fødevareindustrien.
- Opnå renseevne med overholdelse af 3-A-, FDA- og EHEDG-standarder og -bestemmelser
- Reducerede energiomkostninger og mindre nedetid
- Industrioptimerede, robuste og pålidelige instrumenter
- Problemfri integration i alle styreplatforme