Styrk driftseffektiviteten på dit anlæg med automatisk måling af vigtige kemiske processer
Laserbaserede måleteknologier som f.eks. Raman-spektroskopi og TDLAS-analysatorer (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) vinder stadig større indpas sammenlignet med traditionelle metoder som gaskromatografi eller massespektrometri. De anvendte procesanalysatorer har ingen bevægelige dele og reducerer behovet for prøveudtagning markant, og de er samtidig nemme at vedligeholde og leverer meget præcise resultater på blot få sekunder. Det giver en mere effektiv realtidsstyring af hurtigt skiftende processer, og uden at anlæggets medarbejdere udsættes for farlige kemikalier.
Op til 30 %
kortere batchbehandlingstid
Sådan kan vi hjælpe jer
Vores analyseløsninger leverer hurtige realtidsmålinger af kemiske sammensætninger med minimale driftsomkostninger og sikkerhedsrisici. Vi er eksperter i at udvikle tilpassede analyseløsninger til effektiv håndtering af måleopgaver og med specialdesignede processpecifikke prober, analyseracks og -beskyttelse.
Vi er med jer hele vejen fra undersøgelse af gennemførligheden til ibrugtagning, og vi tilbyder vedligeholdelsesaftaler og langsigtet support til kemometrisk modellering
PAC-løsninger (Process Analytical Chemistry) er udviklet til at opfylde globale industristandarder
Globalt service- og supportnetværk
Anvendelser
Registrering af slutpunkter for reaktioner og kinetikstyring
Emulsionspolymering bruges til fremstilling af forskellige polymermaterialer som f.eks. maling, klæbemiddel og syntetisk gummi. Denne type reaktion udføres i et vandigt miljø, hvor monomerer fastholdes med en enkelt fase med et velegnet overfladeaktivt stof eller emulgeringsmiddel. Der anvendes en eller flere monomerer, som producerer en polymer eller copolymer i en stabil latexopløsning.
Vores ekspertise
Raman-spektroskopi er velegnet til overvågning af disse reaktioner, fordi det er følsomt over for måling af specifikke dobbeltbindinger og ikke påvirkes af vandmatrixen.
Båndforhold kan kompensere for variationer i reaktionens samlede målte intensitet
Vand påvirker ikke målingen i vandige opløsninger
Mulighed for at foretage målinger gennem reaktorglasvægge eller -vinduer
Effektiv udnyttelse af kromatografiske og gravimetriske data
Lukning af et anlæg pga. gas, som er uden for specifikationerne, kan være forbundet med store omkostninger, særligt for petrokemiske processer.
Vores ekspertise
TDLAS-analysatorer overvåger fødegassens kvalitet ved at måle forskellige udvalgte kontaminanter som f.eks. ammoniak (NH3), fugt (H2O) eller acetylen (C2H2). Målingerne sikrer en mere effektiv processtyring og overholdelse af produktspecifikationer og forhindrer katalysatorforgiftning og minimerer flaring. Analysatorerne leverer pålidelige målinger på blot sekunder, så der hurtigt kan gribes ind. Vi tilbyder komplette analysatorløsninger med et prøveudtagnings- og prøveklargøringssystem og velegnede analysatorkabinetter.
Integreret overvågning af produktegenskaber og -kvalitet
Polymeringsreaktioner udføres ofte som en semi-batch-proces. Det muliggør minutiøs styring af produktsammensætningen, så det er muligt at fremstille materialer af høj kvalitet med omhyggeligt tilpassede egenskaber. Under reaktionen er det nødvendigt at føre en streng kontrol med reaktanternes koncentration for at forhindre uønskede egenskaber i slutproduktet. Det er ikke nok blot at tilsætte reaktanterne i det korrekte måleforhold.
Vores ekspertise
Vores Raman-analysatorer er følsomme over for specifikke funktionelle grupper som f.eks. de vinyl- og alkylmoieteter, der typisk findes i polymerer og monomerer. Vores brugervenlige prøvegrænseflade og den tilhørende fiberoptiske opkobling til basisenheden giver en fleksibel basisenhed, som nemt kan placeres tæt på batchreaktorerne eller proceslinjerne.
Mulige løsninger med kontaktfri optik understøtter målinger gennem reaktorvinduer
Foretag målinger for op til fire batchreaktorer eller processtrømme med en enkelt analysator
Opnå en ensartet kvalitet på tværs af batches i forhold til middelmolekylevægt og polydispersitet
Få bedre processtyring med integrerede analysemetoder
Fordele
PAC-procesteknologi (Process Analytical Chemistry) muliggør effektiv styring og optimering af jeres kemiske processer. Integreret analyseteknologi, herunder TDLAS og Raman-spektroskopi, sikrer jer bedre procesforståelse og -styring i realtid. Sæt nye standarder for jeres anlægs effektivitet med større udbytte, bedre kvalitet og optimal arbejdssikkerhed.
Mere end 25
års uafbrudt drift for de første installerede analysatorer
Over 2000
installerede Raman-procesanalysatorer over hele verden
Over 100
patenter inden for Raman-teknologi og holografisk teknologi
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Teknologi
MRO-optimering på kemiske anlæg
MRO sikrer tilgængelighed af dele, der er påkrævet af hensyn til udstyrets pålidelighed. Med Endress+Hauser får I optimal vedligeholdelse af jeres kemiske anlæg.
Udskift jeres gamle mekaniske instrumenter. Vores innovative sensorer til den kemiske industri sikrer nøjagtige og pålidelige målinger, mindre vedligeholdelse og større driftseffektivitet.
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
I forsyner verden med energi – vi giver jer den fornødne knowhow til jeres kraftværk, herunder: damp (kul, gas og olie), gasturbine med kombineret cyklus, omsætning af affald til energi, hydro og nuklear.
Vand & spildevand: Beskyt– Bevar– Optimer
Vand & spildevand: Beskyt– Bevar– Optimer
Endress+Hauser hjælper dig målrettet med at opnå dine driftsmål igennem hele vandcyklussen ved at forene et innovativt udvalg af måleinstrumenter, ekspertydelser og industriekspertise.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .