Cirka 60 % af et rensningsanlægs samlede energiforbrug bruges på beluftning af spildevand. Energiforbruget er den største omkostningspost for spildevandsrensning, og optimering af energiforbruget er en af de mange udfordringer, som anlægsoperatører hele tiden står over for sammen med stadig strammere lovkrav til sikkerheden. Vores onlineløsninger til måling af ilt og næringsstoffer gør det muligt at styre beluftningen og spare energi og gør de biologiske processer mærkbart mere effektive.
Vigtige fakta
Op til 30 %
af energiomkostningerne
på et rensningsanlæg kan spares ved hjælp af vores løsning til beluftningskontrol.
Enkel overvågning af beluftningsprocessen
Pålidelig beluftning kræver nøjagtig overvågning af alle de nødvendige miljøparametre, som sikrer optimale bakteriologiske processer, herunder ilt, ammonium, nitrat, pH, temperatur og opslæmmede stoffer. Denne form for overvågning gør det ikke mindre komplekst at drive et moderne rensningsanlæg.
Vores ekspertise i felten
Vores omfattende sortiment af instrumenter, services og løsninger hjælper med at optimere beluftningsprocessen, hvilket muliggør en pålidelig og effektiv anlægsstyring.
- Læs mere om vores sortiment af væskeanalyse sensorer, der dækker alle vigtige parametre
- Se nærmere på vores termofølere og transmittere til temperaturmåling
- Administrer op til otte målepunkter med ens eller forskellige parametre med vores transmitter med flere kanaler Liquiline CM448. Åbne kommunikationsgrænseflader giver en nem systemintegration og betjening samt en ubesværet vedligeholdelse og kalibrering
- Fjern nitrogen på sikker vis fra spildevand med Liquiline Control
Reducerede ammoniumniveauer
Første trin i fjernelse af nitrogen er nitrifikation. Dette kræver en omhyggelig overvågning af nedbrydningen af ammonium og udgør en væsentlig omkostningsfaktor, da denne type af væskeanalyse ofte kræver at der tilsættes yderligere stoffer for at udføre målinger.
Vores ekspertise i felten
Vores pålidelige, brugervenlige og robuste teknologier til måling af ammoniumkoncentration under nitrificeringsprocessen gør det muligt for operatøren at reagere hurtigt på forstyrrelser i ammoniumniveauet.
- Integration af pålidelige sensorer som f.eks. vores digitale ammonium- og nitratsensor, Memosens ISEmax CAS40D, for at optimere rensningsprocessen
- Anvend ultrapræcis ammoniummåling ved alle kritiske kontrolpunkter ved hjælp af Liquiline System CA80AM
- Yderligere optimerede livscyklusomkostninger takket være mindre vedligeholdelse og færre forbrugsstoffer i rensningsprocessen
Fleksibel og nøjagtig oxygenstyring
Overvågning og fastholdelse af oxygenniveauer, som er en forudsætning for en pålidelig beluftningsproces, kan være forbundet med betydelige energiomkostninger for rensningsanlægget. Anlægsoperatørerne er afhængige af hurtige reaktionstider og udstyr med lav vedligeholdelse.
Vores ekspertise i felten
Oxygenniveauerne styres ved at sammenligne den målte koncentration med referencepunktet. Vores løsninger til oxygenovervågning kan nemt tilpasses til jeres behov og hurtigt give jer pålidelige og nøjagtige resultater.
- Mål den opløste oxygenkoncentration præcist med vores digitale amperometriske oxygensensor, COS51E,
- Forøg processikkerheden med digital teknologi med Memosens 2.0 sensorer
- Reduceret energiforbrug gennem yderligere optimering af brugen af blæser
Fordele
I samarbejde med utallige kunder har vores industri- og applikationseksperter opnået imponerende resultater inden for optimering af beluftningsprocessen på rensningsanlæg. Det komplette sortiment af instrumenter, services og løsninger fra Endress+Hauser garanterer succes lige fra starten. Vores mål er at være en pålidelig partner inden for alle aspekter i spildevandsbehandling.
Vigtige fakta
Op til 30 %
af energiomkostningerne kan spares med vores løsning til beluftningsstyring
Vigtige fakta
40%
længere levetid for analysesensorer med Memosens-teknologi
Vigtige fakta
300.000
Memosens-sensorer installeret på verdensplan
Sådan kan vi hjælpe
Vores avancerede overvågningsløsninger giver optimal styring af beluftningsprocessen, reducerer energi- og kemikalieforbruget og sikrer overholdelse af alle gældende lovkrav.
- Avanceret overvågning af miljøparametre for pålidelige bakteriologiske processer
- Forbedret styring af nitrificeringsprocessen, så ammoniumforbruget reduceres
- Præcis oxygenmåling og optimeret energiforbrug for blæseren