Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Smart vandstyring

Reducer arbejdsbyrden og omkostningerne, samtidig med at du forøger effektiviteten ved at implementere digitale løsninger

Fjernadgang til dine instrumenter

Overvågning og analyse af vand og spildevand kræver kontinuerlig, præcis måling af kvantitative og kvalitative parametre. Smarte instrumenter kombineret med digitale løsninger gør det muligt at imødekomme industriens udfordringer på nye måder. Fjernadgang til anlægs-, proces- og måledata – når og hvor som helst – skaber potentiale for reducerede omkostninger og forøget effektivitet. Desuden betyder overvågningen og analysen af disse data, at det er muligt at implementere prædiktiv aktivitetsplanlægning.

Vigtige fakta

More than 90%

of the data from the field remains unused.   Source: Endress+Hauser analysis

Instrumentinformation via Smart Blue-appen
Indsigt

Detektering og adgang til dine feltdata

Afhængigt af størrelsen på dit anlæg har et moderne vandværk og rensningsanlæg mellem 50 og 1000 målepunkter til måling og styring af processer. Ud over de faktiske måleværdier kan disse instrumenter i dag levere andre værdifulde data og informationer.

Vores ekspertise i felten

Det første skridt er at forstå, hvad der er installeret i felten, hvorefter dataene gøres tilgængelige til indsamling. Endress+Hausers koncept er at hjælpe dig med at finde ud af, hvilke instrumenter der findes på dit rensningsanlæg, og hvilke funktioner de tilbyder.

  • Vores Operations App giver dig adgang til din installerede base fra Endress+Hauser - uanset hvor du befinder dig, uanset hvornår du har behovet. Du skal blot scanne QR-koden eller indtaste instrumentets serienummer. Find den ønskede information nemt og bekvemt.
Indsaml data fra din installerede base ©Endress+Hauser
Indsigt

Indsamling og overførsel af data

Der er enorme mængder data i felten, på tværs af alle leverandører. Du er interesseret i en adgang til disse data, så du kan gøre dem til værdifuld information.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyder et bredt sortiment af smarte instrumenter, som understøtter digitale scenarier som standard. Til andre instrumenter har vi et konkurrencedygtigt sortiment, så du kan slutte enhver sensor til vores økosystem.

Data- og procesovervågning med FieldXpert ©Endress+Hauser
Indsigt

Lagring, overvågning og håndtering af information

Nu hvor du har adgang til data fra felten, hvad kan du så gøre med disse data? Hvordan kan du omdanne dataene til værdifuld information?

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser hjælper dig med at forstå, hvordan dine feltinstrumenter fungerer ved hjælp af fjernovervågning af deres funktionsevne og ydelse, gennem øjeblikkelige alarmer, advarsler og meddelelser og ved at omdanne information til værdifulde data.

  • Dybdegående instrumentviden med henblik på procesoptimering og tilstandsovervågning takket være Heartbeat Technology
  • Få adgang til viden på dit anlæg ved hjælp af vores cloud-baserede Industrial IoT-økosystem Netilion
  • Maksimer transparensen for vandflowet i drikkevand og spildevand med “Smart vandnetværksstyring”
Cybersikkerhed i industrien ©Endress+Hauser
Indsigt

Beskyttelse af system, instrumenter og data

Smart vandstyring og digital transformation indebærer også risici. Brugen af smarte sensorer, apps og cloud-baserede applikationer er blot nogle få eksempler herpå. Sikkerheden for vores system, anlæg og data har højeste prioritet.

Vores ekspertise i felten

Sikring af anlægstilgængeligheden og datasikkerheden, samtidig med at de interne og eksterne risici minimeres, kræver en partner med den relevante viden. Som din pålidelige partner er Endress+Hauser i stand til at vejlede dig på din digitale rejse.

  • Beskyt dit anlæg, og opnå en bedre cybersikkerhed med Endress+Hausers solide ekspertise, der er certificeret i henhold til standarder såsom IEC 62443-4-1, ISO 27001, ISO 27017. Læs mere om vores cybersikkerhedscertificering.

Fordele

Endress+Hauser har næsten 70 års erfaring, når det gælder udfordringer i vandindustrien. Vand- og spildevandskunder over hele verden har tillid for vores ekspertise, vores medarbejdere og vores specialiserede sortiment af produkter, services og løsninger. Ved at kombinere denne erfaring og ekspertise kan vi hjælpe dig med at optimere processer overalt, hvor sensorer leverer værdifuld information.

Vigtige fakta

100%

løbende information

fra dine feltinstrumenter

Vigtige fakta

Op til 60 %

i reducerede arbejdsomkostninger

for aktiviteter og vedligeholdelse på stedet

Vigtige fakta

Mere end 10%

omsætningsstigning

ved implementering af smarte teknologier

I korte træk

Sådan kan vi hjælpe

Smart vandstyring gør vandbehandlingen mere effektiv og sikker for forbrugerne takket være kontinuerlig dataindsamling, advarsler og foranstaltninger til at forhindre forekomsten af problemer. Endress+Hausers industriekspertise og omfattende produktsortiment understøtter dig ved optimering af processer og ydelse. Implementering af smarte sensorer og digitale løsninger kan hjælpe dig med at

  • detektere, måle og registrere data
  • kommunikere og interagere med systemer
  • overvåge situationen, muliggøre hurtig respons og udføre fejlsøgning
  • beskytte systemer, instrumenter og data fra cyberangreb

Slutnoter