Behandling og udledning af slam til miljøet er underlagt strenge miljøkrav over hele verden og stiller krav til spildevandsindustrien om at udforske nye dyre løsninger til udledning af slam. Ofte afvandes slammet, så det kan tørres og afbrændes, så omkostningerne holdes nede. Slamgæring bruges også til fremstilling af biogas, som er en rig energikilde. Vores overvågningsløsninger understøtter en optimal slamhåndtering fra effektiv afvanding til effektiv styring af rådneprocessen.
Vigtige fakta
~40%
af de samlede driftsomkostninger for spildevandsbehandlingsprocessen
er relateret til slambehandlingsprocessen. Endress+Hausers portefølje hjælper med at reducere driftsomkostningerne og optimere behandlingsprocesserne.
Læs mere om behandling af slam

Nøjagtig forberedelse af konditioneringsmiddel til slam
Polymeropløsninger til slamkonditionering skal forberedes med fortynding på stedet. Polymeropløsninger er dyre, og en harmoniseret polymerkoncentration er afgørende for stabile afvandingsresultater og lange afvandingscyklusser.
Vores ekspertise i felten
Vores dokumenterede serie af magnetiske flowmålere med stor nøjagtighed muliggør en polymeropløsning med en optimal koncentration og et optimalt polymerforbrug.
- Garanteret nøjagtig volumenflowmåling for både konditioneringsmiddel og opblandingsvand
- Nem installation af magnetiske flowmålere i slamkonditioneringssystemet
- Længere afvandingscyklusser med magnetiske flowmålere

Bedre afvandingsresultater
Polymerkoncentrationen kan variere, så man kan ikke garantere et optimalt forhold mellem polymer og opslemmede stoffer i slammet.
Vores ekspertise i felten
Vores Coriolis-masseflowmåler måler flowet og mediedensiteten og muliggør en konstant dosering af polymermiddel til slamstrømmen og en mere effektiv afvanding.
- Coriolis-masseflowmåler giver pålidelig måling af opløsningsdensiteten
- Måling af mediedensiteten muliggør konstant dosering af polymermiddel

Optimal slamkoncentration
Optimal afvanding afhænger også af muligheden for at kontrollere den indgående slamkoncentration. Densitetsmåling er en etableret metode, som sikrer en stabil og effektiv slamafvanding.
Vores ekspertise i felten
Vores meget nøjagtige magnetiske flowmålere til volumenflow kombineret med en densitetssensor giver jer en stabil og effektiv afvanding.
- Densitetsmåling med Coriolis i meget mørkt slam er et godt alternativ
- Få effektive og pålidelige målinger af slamkoncentrationen
- Garanterede stabile og effektive slamafvandingsniveauer
.jpg)
Effektive rådneprocesser
Det er vigtigt, at bakterier, som er gavnlige for slammets rådneproces, beskyttes under processen.
Vores ekspertise i felten
Vores processtyringer gør det muligt at sikre et miljø, hvor de nødvendige bakterier til rådneprocessen, trives.
- Konstant mørke, ingen ilt, en konstant temperatur og en næsten neutral pH-værdi
- Garanteret tilstrækkelig opbevaringstid og harmoniseret belastning af processen
- Nøjagtig biogasproduktion med professionel overvågning

Præcise målinger af flow og metan i våd biogas
Flowhastigheden og metankoncentrationen i biogas er vigtige parametre, som indikerer procesforstyrrelser i anaerobisk slamgæring. Miljømæssige forhold som stor flowdynamik, vandmættet biogas, ændring i metankoncentrationen samt ekstremt lavt tryk gør dog disse parametre vanskelige for de fleste instrumenter.
Vores ekspertise i felten
Vores særlige udvalg af ultralydsinstrumenter til flowmåling løser udfordringer med måling af flowhastigheden for biogas og metankoncentrationen.
- Effektiv overvågning af parametre, som er vanskelige at måle, i slamgæringsprocesser
- Garanterede optimale betingelser for slamgæring
.jpg)
Skumdannelse i afvandingsprocessen
Centrifugevandet fra slamafvandingsprocessen er kraftigt forurenet med ammoniumnitrogen og må kun ledes ud i spildevandsrensningssystemet i doserede mængder. Vandet opbevares derfor i et særligt opbevaringsbassin. Den resulterende opskumning af mediet påvirker processen betydeligt og gør overvågning strengt nødvendigt.
Vores ekspertise i felten
Vores MicropilotFMR60-radarmåler måler centrifugevandniveauet løbende og kan registrere skumdannelse ved hjælp af integreret Heartbeat Technology. Den muliggør samtidig optimal dosering af mængden af antiskumningsmiddel og effektiv pumpestyring.
Fordele
En af spildevandsindustriens største udfordringer er at sikre overholdelse af gældende lovkrav uden at gå på kompromis med omkostningseffektiviteten. Vores industrikonsulenter i hele verden har kendskab til de lokale krav og kan komme med specifikke anbefalinger til, hvordan processerne forbedres. Med udgangspunkt i deres ekspertise og vores dedikerede instrumentportefølje har de opnået bemærkelsesværdige resultater i samarbejde med vores kunder.
Vigtige fakta
20%
omkostningsbesparelser takket være mindre forbrug af konditioneringskemikalier
Vigtige fakta
+14,000
medarbejdere på verdensplan
Vigtige fakta
3 millioner
solgte Proline Promag elektromagnetiske flowmålere til en lang række forskellige anvendelser siden lanceringen i 1977.
Sådan kan vi hjælpe jer
Endress+Hausers overvågningsløsninger forbedrer driftseffektiviteten for spildevandsanlæg med tæt overvågning af afvandingseffektiviteten i forhold til opstillede mål samt forbruget af polymerer til slamkonditionering. De muliggør også en optimal gæringsproces og biogasproduktion med nøjagtig overvågning af slamrådningsmiljøet.
- Avancerede Coriolis-masseflowmålere til effektiv afvanding og lavere polymerforbrug
- Stort udvalg af måleinstrumenter til våd og tør biogas, som giver optimal kontrol med rådneprocessen
- Særlig serie til overvågning af rådne- og gæringsprocesser i anvendelser med våd og tør biogas