Ethernet-APL: Hyppigt stillede spørgsmål
Læs mere her!
Ethernet-APL er en ny teknologi, som påvirker mere end blot kontrolniveauet og fieldniveauet; den kan ændre hele infrastrukturen i et procesanlæg. Lad os besvare de spørgsmål, som de fleste mennesker stiller, når de overvejer Ethernet-APL.
Fordele
Find hyppigt stillede spørgsmål.
Læs svarene.
Få mere indsigt.
Ethernet-APL: Spørgsmål 1
Hvilke komponenter er nødvendige for at installere et Ethernet-APL-netværk?
PLC/DCS: Mange almindelige systemer kan fungere med Industrial Ethernet-protokoller såsom PROFINET.
APL-switche: Afhængigt af anlæggets krav og netværkstopologi har du muligvis brug for APL-fieldswitche, APL-strømswitche eller begge dele for at skabe fieldniveauet.
APL-feltinstrumenter: Du har brug for sensorer og aktuatorer med Ethernet-APL-teknologi for at oprette forbindelse til switchene. Netværkstopologier med blandede teknologier kan hjælpe med instrumenter, som mangler indbyggede Ethernet-APL-forbindelsesmuligheder.
Kabler: Til indbyrdes forbindelse af APL-komponenter kræves Fieldbus-kabler type A som beskrevet i standarden IEC 61158-2. Den beskriver alle APL-specifikationskrav og understøtter maksimale kabellængder.
Vi har en video med en mere dybdegående forklaring.
Ethernet-APL: Spørgsmål 2
Hvordan arbejder Ethernet-APL- og Industrial Ethernet-protokoller som f.eks. PROFINET, EtherNet/IP og Modbus TCP sammen?

Ethernet-APL er designet specifikt til procesautomatisering og udgør et avanceret fysisk lag til Ethernet, som sender strøm og data, selv i Ex-områder, gennem ét kabel.
Hvad angår protokollerne, er de øverste lag i henhold til ISO OSI-modellen uafhængige af det fysiske lag. Enhver Industrial Ethernet-protokol og standard-Ethernet-applikation kan derfor arbejde sammen med Ethernet-APL.
Endress+Hauser er begyndt med PROFINET, derefter gælder det EtherNet/IP og Modbus TCP. PROFINET og EtherNet/IP har specificeret instrumentprofiler, flere redundansprofiler og løsninger til sikkerhed. Modbus TCP er let at integrere, men har begrænset standardisering.
Ethernet-APL: Spørgsmål 3
Kan Ethernet-APL også anvendes til funktionelle sikkerhedsapplikationer (SIL)?
Ja, fordi software-stacks på øverste niveau vil imødekomme kravene. PROFINET bygger på “black-channel”-princippet og et softwarelag kaldet “PROFIsafe”, som allerede har understøttet anlægsautomatisering i flere år.
Læs mere her: “Ethernet-APL for high-availability safety applications.”
Ethernet-APL: Spørgsmål 4
Hvordan får jeg adgang til APL-instrumenter for at definere parametre eller udføre fejlsøgning?
Udviklingssystem: Til grundlæggende konfigurationer kan du anvende GSD-instrumentdriveren, som indeholder NAMUR NE131-kerneparametre.
Asset management: Instrumentdriveren vil også hjælpe her. Til APL-instrumenter leverer Endress+Hauser FDI-pakker, den nyeste instrumentdriverteknologi.
P2P via netværk: Alle Endress+Hauser APL-instrumenter har en integreret webserver, der giver fuld adgang i forbindelse med konfiguration, diagnosticering og rapportgenerering. Du har kun brug for en standardwebbrowser og instrumentets IP-adresse for at komme i gang.
P2P lokalt: Alle Endress+Hauser APL-instrumenter har lokale grænseflader til direkte forbindelse. Afhængigt af instrumentet kan du få adgang til det via servicegrænsefladen (CDI), Bluetooth eller det lokale display.
Ethernet-APL: Spørgsmål 5
Hvordan kommer jeg i gang med Ethernet-APL i min proces?
Ethernet-APL-netværk kræver specifikke komponenter, så du vil opleve forskellige udfordringer, alt efter om der er tale om et greenfield- eller et brownfield-projekt.
Greenfield: Det vil naturligvis være det letteste at konfigurere og tilpasse APL-topologier fra bunden. Men hvis du har brug for instrumenttyper, som mangler Ethernet-APL, kræver det lidt mere arbejde.
APL-fieldswitche understøtter både PROFINET-APL- og PROFIBUS PA-instrumenter på samme switch. Og du kan integrere analoge HART-instrumenter i Ethernet-basisstrukturen via Ethernet-aktiverede eksterne IO'er.
Bliv klar til fremtiden med Ethernet-APL-teknologi i nye projekter!
Brownfield: Hvad har du så – en central IO med et marshalling-rack? Eksterne IO'er integreret i PROFIBUS DP? FOUNDATION Fieldbus? Noget andet?
Uanset hvad du har, kan du migrere til Ethernet-APL, men du skal finde den mest omkostningseffektive måde at gøre det på. Anlægsmodernisering, -udvidelse eller -udfasning er en perfekt lejlighed til at tænke på at migrere til Ethernet-APL.
Du kan udskifte eksterne IO'er, samlebokse eller fieldbarrierer med APL-fieldswitche. Udskift kabler med Fieldbus type A-topologi med trunk- og spur-topologi eller Ethernet/fiber-optik med star-topologi. En Industrial Ethernet-grænseflade i din controller, så er du klar i løbet af ingen tid!
Gå fra analog til digital med Ethernet-APL!