Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Raman-spektroskopi – avanceret optisk analyseteknologi

Effektive instrumenter til pålidelig måling af sammensætninger og kvalitet fra laboratorie til processen

Vores avancerede optiske analyseteknologi anvender effektiv Raman-spektroskopi til at udføre kontinuerlige kemiske målinger i realtid i alle miljøer, uden at der er behov for at udtrække, forberede eller tilintetgøre den oprindelige prøve. Vores mere end 40 års erfaring og brede produktsortiment giver kunderne den nødvendige kemiske indsigt til at strømline deres produktudvikling, skalere analyser og sikre den nødvendige produktkvalitet med automatiske processer.

Raman-spektroskopimåling er en optisk analyseteknologi, som måler sammensætning og koncentration

Raman Rxn2-analysator ©Endress+Hauser

Raman Rxn2-analysator:Raman-analysatoren bygger bro mellem laboratorieanalyser og procesmiljøet med op til fire kanaler

Raman Rxn4-analysator ©Endress+Hauser

Raman Rxn4-analysator: Robust, pålidelig Raman-analysator til procesovervågning og kvalitetskontrol døgnet rundt

Billede af Kaiser Raman-probeproduktserien ©Endress+Hauser

Fiberoptiske Raman-prøveudtagningsprober: Ikke-destruktiv, kontinuerlig måling i realtid af den kemiske sammensætning i ethvert miljø

Fordele

  • Hurtig implementering

    Brugervenlig automatiseringssoftware, en pålidelig partner med omfattende ekspertise i Raman-teknologi og et stort globalt kundesupportnetværk

  • Optimeret proceseffektivitet

    Hurtig levering af meget præcise måledata i realtid samt strømlinet skalerbarhed fra laboratorie til proces

  • Bedre sikkerhed

    Pålidelige, ikke-invasive måleteknikker, som minimerer behovet for menneskelig intervention og maksimerer sikkerheden

  • Forbedret produktkvalitet

    Nemmere overholdelse af lovkrav og standarder med større processynlighed og tættere kontrol med vigtige kvalitetsparametre

  • Lavere omkostninger
    Mindre vedligeholdelse, produktspild og rengøring og større driftseffektivitet og tilgængelighed

Raman-analysatorer
Alle vores analysatorsystemer Kaiser Raman teknologi. De har det samme design, så det er nemt at overføre viden og protokoller fra R&D-laboratoriet til produktionen.

Raman-prober
Vi tilbyder robuste, pålidelige og effektive probeløsninger til alle typer stoffer - faste stoffer, væsker og gasser.

Downloads

    • Virksomhedsfakta
    Brochure image Raman spectroscopic analyzers  by Endress+Hauser

    Raman spectroscopic analyzers

    • Virksomhedsfakta

    Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition

    • Virksomhedsfakta
    Brochure image Raman spectroscopic probes and accessories by Endress+Hauser

    Raman spectroscopic probes

    • Virksomhedsfakta

    Raman spectroscopic probes and accessories - Robust optical measurement of chemical composition

    • Brochure
    Image of Raman single-use technology for bioprocessing brochure for Life Science industry

    Raman single-use technology for bioprocessing

    • Brochure

    Raman single-use technology for bioprocessing - Real-time composition analysis for biopharmaceutical development and manufacturing