Fjernelse af fosfor fra spildevand med Liquiline Control
Sikker overholdelse med grænseværdier, optimér fosfatfældning, og reducér mængden af slam
Mange anlæg til håndtering af spildevand bruger kemisk fosfatfældning til at fjerne fosfor fra spildevand. Men mængden af fosfat kan svinge, hvilket gør det svært at opnå optimal dosering af fældningsmidler. Hvis doseringen er for lav, overholdes de skrappe grænser for fosfor ikke. Derimod betyder overdosering en højere mængde slam og derved højere udgifter til bortskaffelse – ud over at gå glip af det meget dyre fældningsmiddel. Desuden stiger biosaltholdigheden, hvilket medfører tæring i anlægget.
Spar op til 30 % fosfatfældningsmiddel
Optimer dosering af fosfatfældning, og frigør potentialet for væsentlige besparelser! Doseringen er på et optimalt niveau, hvis anlæggets pålideligt overholder grænseværdien, men ikke anvender mere fældningsmiddel end nødvendigt. Hvordan kan du optimere fosfatfælding? Ved at bruge Liquiline Control-systemet. Det doserer automatisk fældningsmidlet i overensstemmelse med den aktuelle belastning, og din individuelle grænseværdi for fosfor. Resultatet er pålideligt og ressourcebesparende fjernelse af fosfor fra spildevandet.
Vores Liquiline Control-løsning til automatisk fjernelse af fosfor fra spildevandet styrer dine fældningsdoseringspumper i overensstemmelse med den aktuelle belastning og din individuelle grænseværdi for fosfor.
Automatisering af fjernelse af fosfat sikrer en lav fosforkoncentration i spildevandsbehandlingen på dit anlægs udløb under faser med både høj og lav belastning.
Liquiline Control arbejder med jernbaserede, aluminiumbaserede og blandede fosfatfældningsmidler. Du kan til hver en tid ændre fældningsmidlet, f.eks. hvis du ønsker at bruge et andet kemikalie om sommeren ift. vinteren.
Fældningen fortsætter med at blive tilføjet, indtil den målværdi, du har konfigureret for fosfat er nået, og at grænseværdien overholdes på pålidelig vis.
Fjernelse af fosfor med Liquiline Control forhindrer overdosering af fældningsmiddel og forhindrer derved en stigning i biosaltindholdet, der kan føre til tæring og en øget mængde slam.
Der kan opnås adgang til kontrolsystemet med en tablet eller en smartphone via en sikker VPN-forbindelse, hvorved du kan håndtere måleværdierne og parametrene, uanset placering og vejrbetingelser.
Orthofosfatanalysatoren Liquiline System CA80PH leverer pålidelig og reproducerbare måleværdier, som Liquiline Control bruger til at regulere dosering af fældningsmidlet i klaringsmidlerne.
Procesoversigt over fjernelse af fosfor og udskillelse af kvælstof fra spildevandet
Sådan kan vi hjælpe
Liquiline Control er en automatisk løsning, der anvender konstant flowhastighed og fosfatmåling for at styre mængden af fældningmiddel i doseringspumperne. Den kan hurtigt justere dosering af fældningsmiddel i tilfælde af skiftende fosformængder eller flowhastigheder. Derved sikres effektiv fjernelse af fosfor fra spildevandet, hvilket betyder, at du bruger mindre fosfatfældning og derved nedbringer udgifterne. Derudover forhindrer optimeret fældningsdosering biosaltindholdet og store mængder af slam.
Fuld overholdelse ift. til dine foreskrevne udledningsværdier for fosfor – selv ved dynamiske indstrømninger og spidsbelastninger
Optimeret forbrug af fosfatfældning baseret på den aktuelle belastning
Kontrol over tre doseringspumper på samme tid
Du kan bruge jernbaseret, aluminiumbaset såvel som blandede fosfatfældingsmidler til din kemiske fjernelse af fosfor
Processen styres helt af dig, da du til hver en tid kan skifte til manuel drift
Rensningsanlægget i Stadtlohn (Tyskland) regulerer fjernelsen af fosfat ved hjælp af Liquiline Control-styresystemet. Resultatet: stabile udledningsværdier med optimeret forbrug af fældningsmidler.
Liquiline Control er en PLC-baseret løsning, der sikrer pålidelig fjernelse af fosfor i spildevand, stabile processer selv under spidsbelastning, og udgiftsbesparelser ved meget optimeret anvendelse af fældningsmidler. Den er designet som et...
Liquiline Control er en PLC-baseret løsning, der sikrer pålidelig fjernelse af fosfor i spildevand, stabile processer selv under spidsbelastning, og udgiftsbesparelser ved meget optimeret anvendelse af fældningsmidler. Den er designet som et modulopbygget, udvideligt system, og den er tilgængelig som et selvstændigt eller decentraliseret system med en række kabinetkonfigurationer. Med denne fleksibilitet er det muligt at udføre en let og hurtig integration i eksisterende proceskontrolsystemer samt integration af eksisterende instrumentering.
Tilgængelig for installation i eksisterende kabinetter eller som et nøglefærdigt kabinet
Let integration i eksisterende proceskontrolsystemer (PCS) via digital fieldbus-kommunikation, eller brug den som en selvstændig kontrolenhed vha. analoge signaler
Den er også tilgængelig som en komplet løsning med kontrolsoftware, nødvendig instrumentering (f.eks. fosfatanalysator) og en lang række services
Forudsigelig kontrolstrategi til svækkelse af fosfor-belastning
Sikker og bekvem fjernadgang via webserver
Drift via medfølgende berøringsdisplay, via smartphone/tablet eller fra kontrolrum
Det er muligt til hver en tid at tilføje yderligere softwaremoduler
Vi sikrer optimal tilgængelighed for jeres spildevandsanlæg
Se Endress+Hausers instrumenter, som er særligt udviklet til spildevand. Memosens og Liquiline samt overvågningsløsninger, som forenkler jeres processer for spildevandsbehandling.
Oplev Endress+Hausers intelligente overvågningsløsning til rensningsanlæg. Overhold lovbestemte grænseværdier med større nøjagtighed med vores brugervenlige, omkostningseffektive nøglefærdige overvågningssystemer.
Wastewater effluent monitoring systems for all industries
Wastewater effluent monitoring systems for all industries
Learn more about our robust, turnkey wastewater monitoring systems with smart maintenance that help you comply with your legal and contractual limits.
Water quality monitoring systems for drinking water
Water quality monitoring systems for drinking water
Explore Endress+Hauser water industry solutions for cost-effective and reliable drinking water quality monitoring, today and into the future.
Smarte løsninger til vandnetværk
Smarte løsninger til vandnetværk
Med denne smarte overvågningsløsning opnår du fuld transparens over alle aktiviteter i dit drikkevands- og spildevandsnetværk. Lær, hvordan du kan spare tid, mens du reducerer udgifter til drift og energi.
Water monitoring systems for industrial processes
Water monitoring systems for industrial processes
Enable efficient, compliant, and cost-effective water quality monitoring for your production processes with Endress+Hauser turnkey solutions.
Nitrogen removal from wastewater with Liquiline Control
Nitrogen removal from wastewater with Liquiline Control
Discover the Liquiline Control automation solution for reliable nitrogen removal from wastewater, stable processes even during peak loads, and cost savings through optimized use of energy.
Monitoring the asset health status in water & wastewater
Monitoring the asset health status in water & wastewater
Explore Endress+Hauser water industry solutions to flexibly and efficiently ensure water safety with verifiable regulatory compliance.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .