Intelligent overvågning af spildevandsudledning giver omkostningsbesparelser og sikrer bedre processtyring og overholdelse af gældende lovkrav
Behandling af spildevand fra rensningsanlæg er underlagt stadig strengere lovkrav. Kvalificerede medarbejdere skal hele tiden overvåge stadig flere parametre på forskellige målepunkter og med betydelig konsekvens for driftsomkostningerne. Nøglefærdige overvågningssystemer til spildevand fra Endress+Hauser samler onlinemålepunkter i det samme panel og muliggør pålidelig overvågning og overholdelse af lovkrav, omkostningsbesparelser og bedre processtyring.
Nøglefærdig overvågning af alle parametre via det samme panel
Vores store udvalg af nøglefærdige overvågningspaneler muliggør praktisk transparent måling af alle påkrævede spildevandsparametre og kan tilpasses til jeres særlige behov. Løsningen sparer ikke blot tid. Det intuitive paneldesign reducerer behovet for særlige betjeningskompetencer. PVC-U-rør med en stor diameter sikrer en robust drift med minimal vedligeholdelse. Liquiline- og Memosens-teknologi muliggør fjernadgang og statusdata. Reducer jeres overvågningsomkostninger, og få bedre overholdelse af lovkrav og processtyring med Endress+Hauser.
Vi leverer og installerer komplette systemer til overvågning af spildevandskvalitet overalt i hele verden baseret på vores indgående kendskab til overvågning af vandkvalitet på kommunale rensningsanlæg, og vi tilbyder kompetent projektledelse, de nyeste logistikkæder og langsigtet tilgængelighed af produkter og services. Vores løsninger giver jer ikke blot nemmere og mere omkostningseffektiv overvågning af spildevandskvalitet, men sikrer, at I hele tiden er i stand til at imødekomme ændrede lovkrav.
Få en hurtigere planlægnings- og designfase med nøglefærdige løsninger, som problemfrit kan integreres med eksisterende kommunikationsnetværk. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, fjernovervågning via webserver og cloud-forbindelse)
Den vægmonterede installationsvenlige konstruktion med tilhørende sensorer er tilsvarende nem at betjene og vedligeholde. Målte værdier, status og tilstand for alle måleinstrumenterne kan visualiseres i processtyringscenteret eller i en app.
Vores avancerede Liquiline-, Memosens- og Heartbeat-teknologi tilbyder pålidelig dokumentation og sporbar kalibrering samt omfattende diagnosticering til effektiv overholdelse af lovbestemte grænseværdier. Grab Sample understøttes også.
Alle vores paneler er CE-mærkede, overholder relevante lokale krav og kan anvendes i alle ikke-Ex-områder.
Få løbende support fra vores eksperter i hele aktivets levetid og med mulighed for IIoT-tilslutning til fjernovervågning efter behov. Vores løsninger kan udvides gradvist i takt med jeres behov.
Hvad vi tilbyder
Få enkel og optimal overvågning af spildevandskvalitet på jeres rensningsanlæg med vores komplette nøglefærdige analyseløsninger til praktisk måling af flere parametre fra ét samlet sted. Få pålidelig overholdelse af lovbestemte grænseværdier. Få...
Få enkel og optimal overvågning af spildevandskvalitet på jeres rensningsanlæg med vores komplette nøglefærdige analyseløsninger til praktisk måling af flere parametre fra ét samlet sted. Få pålidelig overholdelse af lovbestemte grænseværdier. Få nemmere planlægning, installation og vedligeholdelse. Reducer omkostningerne.
Overvåg op til otte parametre for vandkvalitet pr. transmitter med vores Liquiline-transmitter med flere parametre
Forhåndskalibrerede sensorer med Memosens-teknologi (mulighed for sensorer fra tredjepart på anmodning)
Overvågning af forskellige parametre, herunder pH/ORP, konduktivitet, opløst oxygen, turbiditet, desinfektion (klor, brom, ozon), ammonium, orthofosfat, nitrat/nitrit, sumparametre (COD, TOC, TP, SAC) og forskellige metaller
Tilstandsbaseret vedligeholdelse og nem verificering af hele målepunktet med integreret Heartbeat Technology og funktioner til sensordiagnosticering
Rengøringsvenlige flowkonstruktioner med lav risiko for tilstopning, som er velegnede til spildevandsanvendelser
Rør i robust PVC-U-materiale
Udvalg af tilvalgsfunktioner, herunder Grab Sample-ventiler og automatisk rengøring
Få større driftseffektivitet og pålidelige målinger i felten, og imødegå kvalitetsmæssige, sikkerhedsmæssige og miljømæssige risici med vedligeholdelsesservices fra Endress+Hauser.
Vi sikrer optimal tilgængelighed for jeres spildevandsanlæg
Se Endress+Hausers instrumenter, som er særligt udviklet til spildevand. Memosens og Liquiline samt overvågningsløsninger, som forenkler jeres processer for spildevandsbehandling.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Water quality monitoring systems for drinking water
Water quality monitoring systems for drinking water
Explore Endress+Hauser water industry solutions for cost-effective and reliable drinking water quality monitoring, today and into the future.
Smarte løsninger til vandnetværk
Smarte løsninger til vandnetværk
Med denne smarte overvågningsløsning opnår du fuld transparens over alle aktiviteter i dit drikkevands- og spildevandsnetværk. Lær, hvordan du kan spare tid, mens du reducerer udgifter til drift og energi.
Wastewater effluent monitoring systems for all industries
Wastewater effluent monitoring systems for all industries
Learn more about our robust, turnkey wastewater monitoring systems with smart maintenance that help you comply with your legal and contractual limits.
Fjernelse af fosfor fra spildevand med Liquiline Control
Fjernelse af fosfor fra spildevand med Liquiline Control
Oplev automationsløsningen Liquiline Control til pålidelig fjernelse af fosfor i spildevand, stabile processer selv under spidsbelastning, og udgiftsbesparelser ved meget optimeret anvendelse af fældningsmidler.
Water monitoring systems for industrial processes
Water monitoring systems for industrial processes
Enable efficient, compliant, and cost-effective water quality monitoring for your production processes with Endress+Hauser turnkey solutions.
Nitrogen removal from wastewater with Liquiline Control
Nitrogen removal from wastewater with Liquiline Control
Discover the Liquiline Control automation solution for reliable nitrogen removal from wastewater, stable processes even during peak loads, and cost savings through optimized use of energy.
Monitoring the asset health status in water & wastewater
Monitoring the asset health status in water & wastewater
Explore Endress+Hauser water industry solutions to flexibly and efficiently ensure water safety with verifiable regulatory compliance.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .