Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Instrumentpanel over Netilion Network Insights foran et vandreservoir

Smarte løsninger til vandnetværk

Effektiv procesovervågning af drikkevand og spildevand via maksimal transparens

Håndtering af vandnetværk er udfordrende. Tilførsel af drikke- og procesvand i høj kvalitet kræver ofte tidkrævende vedligeholdelse af en række infrastrukturer, der kan være placeret langt væk eller være svære at tilgå. Industrielt, kommercielt og kommunalt spildevand er ofte meget forurenet og skal gennemgå mange renseprocesser for at overholde miljømæssige bestemmelser. Endress+Hauser tilbyder smarte løsninger til håndtering af vandnetværk med visualisering af et omfattende vandflow.

  • Den første digitale vandløsning

    med skybaseret instrumentverifikation

    Vores løsning med Netilion Network Insights muliggør enkel og fjernstyret verifikation af måleinstrumenter under drift takket være Heartbeat Technology. Den integrerede funktionalitet i Heartbeat Verification er en sporbar verifikationsmetode iht. ISO 9001 og kan udløses direkte i løsningen til alle understøttede flowmålere – til hver en tid, overalt. Denne automatiserede, skybaserede instrumentverifikation sætter dig i stand til på en ubesværet måde at opfylde myndighedskravene, mens du sparer udgifter og tid.

Et anlæg til vandhåndtering, en flod og en by set foroven med ikoner, der angiver digitalisering ©Endress+Hauser

Overvågning af vandnetværk kan være en udfordring. Netilion Network Insights er vores webbaserede løsning til smart håndtering af vandnetværk via fuld transparens.

Billede af et Netilion Network Insights-instrumentbræt og en udendørs vandrørledning ©Endress+Hauser

Kæmper du med at bevare dine måleinstrumenter på fjerne steder? Netilion Network Insights hjælper dig med at overvåge alle dine måleinstrumenter og dit vandflow uden at være til stede.

Illustration af systemintegration med Netilion Network Insights ©Endress+Hauser

Alt fra en enkelt kilde – fra feltinstrumentering til skyen. Indsaml, overfør, og evaluér uden problemer måledata med Netilion Network Insights.

Illustration af drikkevand og behandling af vandproces ©Endress+Hauser

Pålidelig overvågning af mængde og kvalitet af drikke- og procesvand – uden af være til stede.

Illustration af behandling af spildevand ©Endress+Hauser

I overensstemmelse med miljømæssige bestemmelser ved pålidelig overvågning af mængder og belastning af kommunalt og industrielt spildevand.

Se denne video og lær, hvordan du kan optimere og automatisere dit netværk til drikke- og procesvand.

Se denne video og lær, hvordan du kan optimere og automatisere dit netværk til spildevand.

Sådan kan vi hjælpe

Fra drikkevandskvalitet til behandlet restudledning af spildevand kan vores webbaserede løsning Netilion Network Insights, der kan tilpasses, overvåge dine KPI'er i realtid døgnet rundt – uanset om det er på området eller i kontrolcenteret. Den omfattende visualisering af al vandflow garanterer fuldstændig transparens i dit vandnetværk og hjælper dig med at optimere alle processer, hvor sensorer indsamler værdifuld information.

  • Øg effektiviteten med fjernstyret dataindsamling ved at fjerne manuelle målinger og prøvetagning på stedet. Stol på automatiserede rapporter, der er mindre tilbøjelige til at fejle.

  • Øg energieffektiviteten og udgifterne via lavt energiforbrug takket være pålidelig registrering af lækager i vandnetværket og ved optimering af pumpningstid.

  • Optimér tilgængelighed til vand ved at forudsige vandforbruget takket være omfattende trendanalyser og forudsigelser vha. aktuelle vejrdata (f.eks. afstrømning, vandefterspørgsel, tilgængelighed etc.).

  • Sikring af juridisk overholdelse af materialebelastninger og pålidelig fakturering af udgifter via permanent overvågning af mængden og kvaliteten af spildevand, hvilket sætter dig i stand til at registrere afvigelser på et tidligt tidspunkt.

  • Få fordel af skybaseret flormålerverifikation med Heartbeat Technology, og spar tid med integrerede verifikationsrapporter, der muliggør fjernverifikation af måleinstrumenter.
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
Picture of the water reservoir Marbach (Germany)

Our water masters can now spend more time on their core tasks and less time making trips out to plants. This is key because these specialists are currently in short supply on the job market.

Christian Kehrer, Mayor of Oberzent
Germany
  • Hvad vi tilbyder

    Netilion Network Insights er det foretrukne valg til et brugervenligt overvågningsvandnetværk med lav vedligeholdelse. Det tilknytter alle niveauer af et system til levering af vand: fra feltmåleinstrumenter til komponenter til datatransmission og...

  • Hardware og software

    • Måleinstrumenter i høj kvalitet til flow, niveau, tryk, temperatur, analyse eller registrering

    • Sikre tilslutningsløsninger: Via kabel eller trådløs forbindelse, levering af krypteret kommunikation, der er sikret mod uautoriseret brug

    • Webbaseret SCADA med...

  • Services

    • Projektstyring og teknisk udvikling

    • FAT OG SAT-service

    • Projektopstart og igangsætning

    • Kundeuddannelse

    • Kalibreringsservice

    • Vedligeholdelsesservice

Downloads

    Netilion Network Insights

    Optimize and automate your water network – anywhere, anytime. Learn more about our smart monitoring solution Netilion Network Insights in this competence brochure.

Kontakt vores løsningskonsulenter

Hvis du har specifikke spørgsmål, kan du udfylde formularen, og så vil en af vores løsningskonsulenter kontakte dig. Hvis du ønsker det, kan du angive mere detaljerede oplysninger i meddelelsesfeltet.

Inkluder venligst så mange oplysninger som muligt om din henvendelse, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Se andre anvendelsesformål for denne branche