Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Historie
Ethernet tilgængeligt i procesindustrien
Med Ethernet-APL bliver Ethernet tilgængeligt i procesindustrien
Procesanlæg stræber efter et effektivt konstruktions- og anlægsdesign. Det er vigtigt at opnå en hurtig opstart og ibrugtagning og at producere med høj effektivitet og kvalitet. Digitalisering 4.0 anvender værdifulde data fra feltniveauet til optimering af processer. Forbindelse til feltenheder og dataadgang er kritisk. Indtil nu har der været begrænsninger såsom hastighed, begrænset båndbredde og definerede protokolkonverteringer. En Ethernet-teknologi, der opfylder de krav, som procesanlæg stiller, giver fordele.
Førende standardiseringsorganisationer har samarbejdet med store industripartnere som f.eks. Endress+Hauser om at specificere et avanceret fysisk lag til Ethernet, som opfylder de krav, som procesindustrier stiller. Ethernet-APL er designet til at være åben, fremtidssikker og klar til "Industrial Internet of Things" (IIoT).
Fordele
Forsyning via 2-lederkabel
Ethernet-hastighed med 10 Mbit/s Full Duplex
Hazardous område beskyttelse for alle zoner og divisioner, herunder egensikkerhed
Terminaler med polaritetsuafhængighed eller M12-stik
Åben for enhver form for Industrial Ethernet-protokol
Ethernet-APL
Ethernet-APL
Ethernet-APL gør procesautomatisering mere intelligent. Det giver jer et hurtigt datanetværk, så I kan udnytte IIoT, få større tilgængelighed for jeres anlæg og optimere processer.
Ethernet-APL: Hyppigt stillede spørgsmål
Ethernet-APL: Hyppigt stillede spørgsmål
Ethernet-APL er en ny teknologi med stor indvirkning på procesautomatisering. Den påvirker mere end blot kontrolniveauet og fieldniveauet, det innoverer også hele infrastrukturen i et procesanlæg.
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .