Til højtydende målinger af kemisk sammensætning og kvalitet i realtid fra laboratorium til proces
Hvad er Raman-spektroskopi? Raman-spektroskopi anvender specifikke bølgelængder af laserlys, som interagerer med molekyler og får lyset til at blive spredt. En lille del af laserlyset ændrer bølgelængde som følge af energiudveksling med molekylerne, dette kaldes et Raman-skift. De tilbagekastede fotoner opsamles og filtreres, så Raman-signalet kan adskilles fra det øvrige lys. En CCD-detektor identificerer et unikt "fingeraftryk" af de kemiske komponenter og bestemmer mængden af hver enkelt. Det gør Raman-spektroskopi til en særdeles velegnet metode til præcis analyse af en prøves sammensætning.
Raman-spektroskopimåling er en optisk analyseteknologi, som måler sammensætning og koncentration
Raman Rxn2-analysator:Raman-analysatoren bygger bro mellem laboratorieanalyser og procesmiljøet med op til fire kanaler
Raman Rxn4-analysator: Robust, pålidelig Raman-analysator til procesovervågning og kvalitetskontrol døgnet rundt
Fiberoptiske Raman-prøveudtagningsprober: Ikke-destruktiv, kontinuerlig måling i realtid af den kemiske sammensætning i ethvert miljø
Raman-spektroskopimåling er en optisk analyseteknologi, som måler sammensætning og koncentration
Raman Rxn2-analysator:Raman-analysatoren bygger bro mellem laboratorieanalyser og procesmiljøet med op til fire kanaler
Raman Rxn4-analysator: Robust, pålidelig Raman-analysator til procesovervågning og kvalitetskontrol døgnet rundt
Fiberoptiske Raman-prøveudtagningsprober: Ikke-destruktiv, kontinuerlig måling i realtid af den kemiske sammensætning i ethvert miljø
Fordele
Hurtig implementering Brugervenlig automatiseringssoftware, en pålidelig partner med omfattende ekspertise i Raman-teknologi og et stort globalt kundesupportnetværk
Optimeret proceseffektivitet Hurtig levering af meget præcise måledata i realtid samt strømlinet skalerbarhed fra laboratorie til proces
Bedre sikkerhed Pålidelige, ikke-invasive måleteknikker, som minimerer behovet for menneskelig intervention og maksimerer sikkerheden
Forbedret produktkvalitet Nemmere overholdelse af lovkrav og standarder med større processynlighed og tættere kontrol med vigtige kvalitetsparametre
Lavere omkostninger Mindre vedligeholdelse, produktspild og rengøring og større driftseffektivitet og tilgængelighed
Fuldt skalerbare Raman-systemer Endress+Hausers Raman-systemer udnytter kraften i Raman-spektroskopi til at udføre kontinuerlige kemiske målinger i realtid i ethvert miljø uden at skulle udtrække, forberede eller ødelægge den oprindelige prøve. Med over 40 års erfaring giver dybden og bredden i vores portefølje vores kunder mulighed for at få kemisk indsigt, der hjælper med at strømline produktudviklingen, giver analytisk skalerbarhed og sikrer produktkvalitet gennem procesautomatisering.
Spectral coverageStarter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 150-4350 cm-1 Base model 785 nm: 150-3425 cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 175-1890 cm-1
Laser wavelengthWith non-contact and immersion optic: 532 nm, 785 nm, 1000 nm With bIO-Optic or Raman optic system for single use: 785 nm, 1000 nm With bio multi optic and bio sleeve or Raman flow assembly: 785 nm
Body and window materialsRxn-10 probe body: 6061 aluminum, 316L stainless steel, and 303 stainless steel
Wetted materialsBody: 316L stainless steel Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses Process connection: PG13.5 for industry standard sensor housings, welded port connectors available Surface finish: Ra 15 with electropolish Adhesive: USP Class VI and ISO993 compatible
Learn how to unlock molecular insights with this overview of Raman spectroscopy—real-time, non-destructive analysis for chemical ID, process control, and innovation across industries.
Vores Raman-spektroskopisystemer med Kaiser Raman-teknologi er velegnede til ikke-invasiv analyse af kemiske sammensætninger i et materiale, uden at det er nødvendigt at udtrække, klargøre eller ødelægge prøven.
Optical analysis systems for monitoring composition and concentration in solids, liquids, slurries, particles, and gases - for laboratory, process, and emission monitoring.
/
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .