-
Kurser
PROFINET udnytter smarte og forbundne enheder
PROFINET passer til dit procesbehov
Brug af PROFINET giver brugeren adgang til merværdioplysninger for multivariable enheder. For eksempel kan masseflow, densitet, temperatur, totalisator samt diagnostik leveres via et enkelt kabel. Desuden kan der opnås besparelser på 40 % via kortere idriftsættelsestid. Den tid, der bruges til loop-identifikation, enhedsintegration og justering af proces-loops, kan desuden reduceres med 25 %.
Hvad er de primære fordele ved brug af Industrial Ethernet?
For teknikere:
Maksimeret teknisk effektivitet, f.eks. lavere omkostninger til systemintegration.
Minimeret idriftsættelsestid, f.eks. ved at konfigurere alle enheder direkte fra systemet.
For operatører og vedligeholdelsespersonale:
Forbedret ydelse, f.eks. mere omfattende data i realtid.
Forbedrede vedligeholdelsesprocesser, f.eks. via direkte adgang til enhedsdiagnostik.
Højdepunkter
Alle Endress+Hauser PROFINET-enheder certificeret af PI for at sikre perfekt interoperabilitet.
Enhedsdriver (GSD) direkte gemt i enhed.
Definerede moduler og velstrukturerede oplysninger tilgængelige i styresystem
som klartekst.
Øjeblikkelig enhedsgenkendelse som netværksnode.
Integreret webserver til diagnostik og fjernadgang.
Forudsigelig vedligeholdelsessupport med pålidelige diagnostikdata iht. NAMUR NE 107.
Opstartsregistre til automatisk konfiguration ved enhedsskift.
Dine fordele
Webserver:
Tidsbesparende lokal betjening uden yderligere software.
Omfattende adgang til enheds-, diagnostik- og procesoplysninger.
Hurtig upload/download af data til vedligeholdelse og service.
Nem betjening:
Tidsbesparende Endress+Hauser-driftskoncept.
Optimal anvendelighed via guidet parameterisering.
Brugerspecifikke menustrukturer og enhedsadgang.
PROFINET giver ensrettede automatiseringsnetværk

Skalerbarhed for anlægget.
Fleksibilitet og modularitet i din installation.
Enkel datatilgængelighed.
Transparens for feltenhedsoplysninger lige fra fabriksgulvet til bestyrelseslokalet.
Investeringsbeskyttelse med integration af alle procesnetværk.
Åbenhed med PROFINET

Standarderne IEC 61158 og IEC 61784-2 giver et komplet, åbent, producentuafhængigt og stabilt grundlag for dine investeringer.
Teknologien har bevist sit værd i praksis med over 12 millioner enheder installeret på verdensplan.
PROFINET-produkter skal testes og certificeres på uafhængige laboratorier, der er akkrediteret af PROFIBUS- og PROFINET-brugerorganisationen (PI).
Yderligere oplysninger kan findes på: www.profinet.com
PROFINET forvandler dine data til information
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
Downloads
-
PROFINET udnytter smarte og forbundne enheder
Udnyt smarte og forbundne enheder med PROFINET. Forvandl dine data til information.
Filstørrelse:
Filnavn: