Nøjagtig overvågning muliggør høj tilgængelighed og effektivitet langs brintværdikæden
Grøn brint
Øg sikkerheden, opnå optimal sikkerhed i grøn brint
Optimal kvalitet af fødevand fører til øget tilgængelig og reduceret LCOH (samlede normaliserede omkostninger ved produktion af brint). Overvågning af H2S indhold i brint fra hulelagring hjælper med at undgå problemer med korrosion medstrøms.
Sikrer højeste renhed af brint samt øget levetid af elektrolysatoren takket være nedsat risiko for ekstraktion af metalioner i fødevandet
Ikke-invasive temperatursensorer gør det muligt at spare tid og udføre brugervenlig installation uden procesafbrydelse
Pålidelig overvågning af fødevandskvaliteten samtidig med indsamling af data: Øgning af proceseffektiviteten og forbedret procesindblik via Netilion, et skybaseret IIoT-økosystem
Stol på præcis TDLAS-teknologi til nøjagtig overvågning af brintkvaliteten: Registrér sporing af fugt og sporing af H2S i PPM-området
Micropilot FMR43 er en fritrums-radar, der er specielt designet til at opfylde kravene til applikationer med ultrarent vand. Den øger produktiviteten, sikkerheden og forenkler processerne.
Liquiphant FTL43 er en punktniveauafbryder, der er specielt designet til at opfylde kravene til applikationer med ultrarent vand. Den øger produktiviteten, sikkerheden og forenkler processerne.
Cerabar PMP43 er en tryktransmitter, der er specielt designet til at opfylde kravene til applikationer med ultrarent vand. Den øger produktiviteten, sikkerheden og forenkler processerne.
Pålidelig, stabil og langvarig 4-20 mA temperaturtransmitter med høj nøjagtighed til grundlæggende applikationer, tilgængelig som hovedtransmitter til installation i industrielle termometre eller som DIN-skineenhed.
Totrådstransmitter til højpræcisionsmåling af konduktivitet i farlige områder sikrer optimal renhed af fødevandselektrolyse og bedste ydelse af PEM og alkaline lektrolysatorer.
Øg sikkerheden og effektiviteten i dit kraftvarmeværk (TPP)
Takket være vores produkter er vi i stand til nøjagtig måling af brændstof, damp og kalkslam, og forbedrer derved tilgængeligheden, effektiviteten og sikker drift, samtidig med at udgifterne reduceres.
Overvågning af pH gipskoncentration er afgørende for at reducere forbruget af kalkslam og til at opnå optimal DeSOx og derved følgende reduktion af SOx-emission
Kontinuerlig væskeanalyse har straksalarmer ved problemer, data kan overføres og tilgås til hver en tid og overalt via avanceret webteknologi
Klemmeenheder gør brugervenlig installation mulig uden procesafbrydelse med reduceret nedetid
Læs mere om vores seneste produkter til kraftvarmeværker
Liquiline Edge Module er en tilslutningsenhed, der overfører data fra målepunktet til Netilion. Derved aktiveres fjernoversigt af måleværdier og brugen af IIoT-applikationer.
Pålidelig, stabil og langvarig 4-20 mA temperaturtransmitter med høj nøjagtighed til grundlæggende applikationer, tilgængelig som hovedtransmitter til installation i industrielle termometre eller som DIN-skineenhed.
RTD/TC-termometer (metrisk) med robust metalbarretermorør til en bred vifte af industrielle applikationer, f.eks. live damptemperaturmåling; med SIL-godkendelser og godkendelser til farlige områder.
Direkte adgang til ekspertisen fra Endress+Hauser via vores vidensbase og fjernsupportsessioner med teknikere, der sikrer tilgængelighed og hurtig svartid.
Maksimer procestilgængelighed og opfyld produktionsmål
Med minimeret eksponering af farlige betingelser kan du øge anlægs- og operatørsikkerheden
Reducér unødvendig rejserelateret udledning ved at bidrage med din bæredygtighed og dine nettonul-mål
Anvend anbefalinger fra eksperter med hyppige indblik for at forbedre livscyklushåndteringen af dine måleinstrumenter og sikre overholdelse af sikkerhedskrav.
Forøg din procestilgængelighed gennem professionel rådgivning
Identificer problemer med ineffektivitet, og forebyg driftsforstyrrelser med kontinuerlig evaluering af vedligeholdelsesevnen for den installerede base
Opnå en bedre bæredygtighed i dine aktiviteter ved at anvende en passende vedligeholdelses- og migrationsstrategi
Opnå fuld transparens, og forøg tilgængeligheden til informationen for din installerede base
Find det produkt, som passer bedst til din applikation
Er du usikker på, hvilket instrument du skal vælge til din specifikke applikation og dit specifikke målepunkt? Vores Applicator-værktøj gør det nemt at vælge produkter til din industri. Prøv det!
Præcise målinger gennem hele vandkraftværket sikrer effektiviteten og oppetiden
Vandkraftværk (HPP)
Øg sikkerheden og effektiviteten i dit vandkraftværk (HPP)
Reservoirets og udløbsbassinets niveau samt flowhastigheden i trykledningen er vigtige målinger i forbindelse med overvågning af effektiviteten af dit kraftværk. Ændringer i effektiviteten kan indikere et problem med en turbine. Overvågning af olie- og luftkølesystemerne hjælper på pålidelig vis med at øge kraftværkets generelle tilgængelighed.
Overvåg køleeffektiviteten sikkert med robuste transmittere for at minimere nedetiden
Sørg for en stabil vandgennemstrømning og oliekvalitet (viskositet og/eller densitet) med korte eller ingen indløbsstrækninger, hvilket sparer plads og penge, samtidig med at kraftværkets levetid og holdbarhed forøges
Mål niveauet af reservoir, pumpesump og udløbsbassin for at overvåge effektiviteten med ikke-invasive pålidelige radarsensorer
Læs mere om vores seneste produkter til vandkraftværker
Deltabar PMD50 er en differentialetryktransmitter med metalmembran. Den er optimeret til standardapplikationer og egner sig til brug i Power- & energy-sektoren.
Ikke-invasivt flowmåler, kontinuerligt præcist, selv under begrænsede pladsforhold – kan kombineres med Heartbeat Technology af hensyn til en forbedret procestransparens, nu også med Modbus.
Micropilot FMR10B er en fritrums-radar. Den leverer ultrapræcise niveaumålinger uanset installationsbetingelser, hvilket gør den til det perfekte valg for Power- & energy-sektoren.
Micropilot FMR20B er en fritrums-radar til kontinuerlig niveaumåling. Den egner sig perfekt til brug i Power- & energy-sektoren takket være dens enkle og effektive betjening.
Micropilot FMR30B er en fritrums-radar til kontinuerlig niveaumåling. Den er det perfekte valg til Power- & energy-sektoren takket være maksimal enkelhed og optimal effektivitet.
RTD/TC-termometer (metrisk) med fastsvejset termorør; fås med Bluetooth som ekstratilbehør, iTHERM QuickSens / StrongSens / QuickNeck; med SIL-godkendelser og godkendelser til farlige områder; robust over for vibrationer.
Metrisk RTD/TC-termometer med fastsvejset termorør til en bred vifte af industrielle applikationer i ikke-farlige områder, med grundlæggende sensorteknologi.
Metrisk RTD-termometer til omgivende temperaturmåling i robust design med alle almindelige kommunikationsprotokoller, EMC-godkendelser og Bluetooth-tilslutningsmuligheder.
Forbedret sikkerhed og effektivitet i dit kraftværk med kombineret cyklus (CCPP)
Opnå en forbedret sikkerhedsovervågning af koncentrationer af desinfektionsmidler og samlet indhold af organisk kulstof (TOC): Lave koncentrationer eller mangel på desinfektionsmidler i kølevandssystemet kan medføre dannelse af skadelige bakterier, som øger risikoen for personalet og den potentielle nedetid. Selv de laveste koncentrationer af samlet indhold af organisk kulstof (TOC) i spædevand kan medføre driftsafbrydelser på anlægget.
Skab en bedre procestilgængelighed med Dynamisk installeret Base Analysis: Opnå transparens for dine assets, administrer kontinuerligt vedligeholdelseskrav for dine måleinstrumenter, og strømlin bestillingen af MRO-instrumenter.
Opnå en forbedret effektivitetsovervågning af kølevands- og brændstofflow: Flow-teknologier kræver ofte ind- og udløb. Promass Q til måling af naturgasflow klarer dette problem ved en fremragende usikkerhed på 0,25%. For kølevand gør Promag W 0 x DN FB det samme, endda uden trykfald, og leveres med integreret overvågning af konduktivitet.
Læs mere om vores seneste produkter til kraftværker med kombineret cyklus
Memosens-sensor til pålidelig overvågning af klordioxid i kølevandskredsløb og køletårne, hvilket reducerer risikoen for dannelse af biofilm og lav køletårnsydelse.
Specialist i krævende vand- og spildevandsapplikationer med en kompakt, let tilgængelig transmitter samt 0 x DN funktionalitet med fuldt nominelt tværsnit og integreret konduktivitetsmåling.
Analysator til samlet indhold af organisk kulstof (TOC) af hensyn til hurtig detektering af laveste TOC-koncentrationer, der gør det muligt at reagere øjeblikkeligt på potentiel kontaminering af ultrarent vand.
Memosens-sensor til hurtig måling af koncentrationen af frit klor i kølevandet, hvilket reducerer risikoen for bakteriedannelse og forøger sikkerheden for personalet.
RTD/TC-termometer (metrisk) med robust metalbarretermorør til en bred vifte af industrielle applikationer, f.eks. live damptemperaturmåling; med SIL-godkendelser og godkendelser til farlige områder.
Højtemperaturflowmåler til procesapplikationer med en kompakt, let tilgængelig transmitter samt 0 x DN funktionalitet med fuldt nominelt tværsnit og integreret konduktivitetsmåling.
Specialist i krævende vand- og spildevandsapplikation som fjernbetjent version med op til 4 I/O'er samt 0 x DN funktionalitet med fuldt nominelt tværsnit og integreret konduktivitetsmåling.
Højtemperaturflowmåler til procesapplikationer som fjernbetjent version med op til 4 I/O'er samt 0 x DN funktionalitet med fuldt nominelt tværsnit og integreret konduktivitetsmåling.
Micropilot FMR10B er en fritrums-radar. Den leverer ultrapræcise niveaumålinger uanset installationsbetingelser, hvilket gør den til det perfekte valg for Power- & energy-sektoren.
Micropilot FMR20B er en fritrums-radar til kontinuerlig niveaumåling. Den egner sig perfekt til brug i Power- & energy-sektoren takket være dens enkle og effektive betjening.
Deltabar PMD50 er en differentialetryktransmitter med metalmembran. Den er optimeret til standardapplikationer og egner sig til brug i Power- & energy-sektoren.
Ikke-invasivt flowmåler, kontinuerligt præcist, selv under begrænsede pladsforhold – kan kombineres med Heartbeat Technology af hensyn til en forbedret procestransparens, nu også med Modbus.
Pålidelige H2S-målinger i naturgas, LNG, biometan (RNG), kuldioxid (CCUS) og hydrogen ved hjælp af TDLAS-spektroskopi-teknologi (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy).
Smarte sensorer opsamler data i realtid fra processer og overvåger udstyr og udstyrets tilstand, så du er informeret om produkt- og asset-ydeevne. Digitalisering af produktionsprocesser giver mulighed for visualisering af data for det personale, der arbejder med processen, men som sædvanligvis ikke har adgang til data, hvilket giver datatransparens. Endress+Hausers Netilion kan gøre netop det og sætte slutbrugere i stand til at træffe de bedste beslutninger.
Slutnoter
Vil du vide mere om vores produkter til Power & Energy sektoren?
Power & Energy: Empower the future
I forsyner verden med energi – vi giver jer den fornødne knowhow til jeres kraftværk, herunder: damp (kul, gas og olie), gasturbine med kombineret cyklus, omsætning af affald til energi, hydro og nuklear.
Maksimer anlægsydelsen, minimer driftsomkostningerne og forøg oppetiden, samtidig med at I overholder alle gældende regler. Vælg Endress+Hausers services til procesinstrumentering.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .