-
Kurser
WirelessHART – fleksibilitet til processtyring
Reducer projektomkostningerne takket været mere effektiv planlægning og hurtig installation
WirelessHART er trådløs teknologi, der er udviklet specielt til procesautomatisering. Den føjer trådløs funktionalitet til HART-protokollen og bevarer samtidig kompatibiliteten med eksisterende HART-enheder, kommandoer og værktøjer.
WirelessHART har en række funktioner, f.eks. selvorganisering og selvforsegling, som sikrer pålidelig drift, fleksibilitet og hurtig installation. Sikkerhed og integritet garanteres via tidssynkroniseret kommunikation, nøglehåndtering og kryptering i henhold til AES128.
Dine WirelessHART-fordele
Vores adapter og gateway-koncept gør det muligt at integrere eksisterende eller nye enheder i et trådløst netværk:
ingen dyr kabelføring til anlæggets kontrolrum
enkel planlægning og hurtig installation
nem opgradering af vores egne og tredjeparters HART- eller 4...20 mA-enheder
optimalt installationspunkt for alle anvendelser
adapterstrøm via batteri eller ledning
hurtig integration i anlæggets kontrolinfrastruktur
Enhedsintegration
WirelessHART bruger en gateway til at integrere målingerne fra enhederne i det trådløse netværk i et kontrol- eller overvågningssystem. Vores trådløse løsning tilbyder to integrationsmuligheder:
via HART
via MODBUS
Den fysiske forbindelse til overvågningssystemet sker via et RS-485- eller Ethernet-kabel.
De sendte oplysninger afhænger af den HART-kommando, der bruges af enheden til at videreformidle dem til gatewayen.
Enhedsdrift og -styring
Der er adgang til oplysninger om WirelessHART-adapteren (parametre, status osv.) via:
en FDT-frame, f.eks. FieldCare, via an adapter-DTM
et DD-/EDD-driftsværktøj såsom Field Xpert SFX350/SFX370 håndholdt, Asset Management Solution (AMS) og Process Device Manager (PDM)
Der er adgang til vores WirelessHART-gateway via:
en FDT-frame, f.eks. FieldCare, via en gateway-DTM
en webbrowser
WirelessHART sikrer effektiv planlægning og hurtig installation
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
Downloads
-
Kompetencebrochure for WirelessHART
Endress+Hausers WirelessHART-løsninger giver dig flere oplysninger om din proces og dit anlæg. Desuden reduceres projektomkostningerne takket være mere effektiv planlægning og hurtig installation.
Filstørrelse:
Filnavn: