Øg sikkerheden og effektiviteten i dit kraftvarmeværk (TPP)
Vores produkter muliggør pålidelig, præcis overvågning af brændsels-, vand- og dampforbrug samt kemikaliers råstoffer, hvilket forbedrer tilgængeligheden, effektiviteten og sikkerheden.
Robuste tryk- og temperaturtransmittere leverer optimal pålidelighed og fuld kompatibilitet med SIL- og Ex-krav
Opnå præcise vandflowmålinger uden trykfald og minimale eller ingen indløbskrav, hvilket sikrer en optimal ydelse
Overvåg pålideligt væsker og faststoffers råmateriale, endda kontaktfrit af hensyn til høj tilgængelighed og operatørsikkerhed
Præcis overvågning af kvaliteten af brændsel, damp og vand øger anlæggets levetid
Læs mere om vores seneste produkter til kraftvarmeværker
Deltabar PMD50 er en differenstryktransmitter med metalmembran. Den er optimeret til standardapplikationer og egner sig til brug i Power- & energy-sektoren.
Ikke-invasivt flowmåler, kontinuerligt præcist, selv under begrænsede pladsforhold – kan kombineres med Heartbeat Technology af hensyn til en forbedret procestransparens, nu også med Modbus.
Memosens-sensor til pålidelig overvågning af klordioxid i kølevandskredsløb og køletårne, hvilket reducerer risikoen for dannelse af biofilm og lav køletårnsydelse.
Memosens-sensor til hurtig måling af koncentrationen af frit klor i kølevandet, hvilket reducerer risikoen for bakteriedannelse og forøger sikkerheden for personalet.
RTD/TC-termometer (metrisk) med robust metalbarretermorør til en bred vifte af industrielle applikationer, f.eks. live damptemperaturmåling; med SIL-godkendelser og godkendelser til farlige områder.
Analysator til samlet indhold af organisk kulstof (TOC) af hensyn til hurtig detektering af laveste TOC-koncentrationer, der gør det muligt at reagere øjeblikkeligt på potentiel kontaminering af ultrarent vand.
Micropilot FMR10B er en fritrumsradar. Den leverer ultrapræcise niveaumålinger uanset installationsbetingelser, hvilket gør den til det perfekte valg for Power- & energy-sektoren.
Micropilot FMR20B er en fritrumsradar til kontinuerlige niveaumålinger. Den egner sig perfekt til brug i Power- & energy-sektoren takket være dens enkle og effektive betjening.
Micropilot FMR30B er en fritrumsradar til kontinuerlige niveaumålinger. Den er det perfekte valg til Power- & energy-sektoren takket være maksimal enkelhed og optimal effektivitet.
High-temperature flowmeter for process applications with a compact, easily accessible transmitter
Services
Dynamic Installed Base Analysis
Anvend anbefalinger fra eksperter med hyppige indsigter for at forbedre livscyklushåndteringen af dine måleinstrumenter og sikre overholdelse af sikkerhedskrav.
Forøg din procestilgængelighed gennem professionel rådgivning
Identificer problemer med ineffektivitet, og forebyg driftsforstyrrelser med kontinuerlig evaluering af vedligeholdelsesevnen for den installerede base
Opnå en bedre bæredygtighed i dine aktiviteter ved at anvende en passende vedligeholdelses- og migrationsstrategi
Opnå fuld transparens, og forøg tilgængeligheden til informationen for din installerede base
Find det produkt, som passer bedst til din applikation
Er du usikker på, hvilket instrument du skal vælge til din specifikke applikation og dit specifikke målepunkt? Vores Applicator-værktøj gør det nemt at vælge produkter til din industri. Prøv det!
Præcise målinger gennem hele vandkraftværket sikrer effektiviteten og oppetiden
Vandkraftværk (HPP)
Øg sikkerheden og effektiviteten i dit vandkraftværk (HPP)
Reservoirets og udløbsbassinets niveau samt flowhastigheden i trykledningen er vigtige målinger i forbindelse med overvågning af effektiviteten af dit kraftværk. Ændringer i effektiviteten kan indikere et problem med en turbine. Overvågning af olie- og luftkølesystemerne hjælper på pålidelig vis med at øge kraftværkets generelle tilgængelighed.
Overvåg køleeffektiviteten sikkert med robuste transmittere for at minimere nedetiden
Sørg for en stabil vandgennemstrømning og oliekvalitet (viskositet og/eller densitet) med korte eller ingen indløbsstrækninger, hvilket sparer plads og penge, samtidig med at kraftværkets levetid og holdbarhed forøges
Mål niveauet af reservoir, pumpesump og udløbsbassin for at overvåge effektiviteten med ikke-invasive pålidelige radarsensorer
Læs mere om vores seneste produkter til vandkraftværker
Deltabar PMD50 er en differenstryktransmitter med metalmembran. Den er optimeret til standardapplikationer og egner sig til brug i Power- & energy-sektoren.
Ikke-invasivt flowmåler, kontinuerligt præcist, selv under begrænsede pladsforhold – kan kombineres med Heartbeat Technology af hensyn til en forbedret procestransparens, nu også med Modbus.
Micropilot FMR10B er en fritrumsradar. Den leverer ultrapræcise niveaumålinger uanset installationsbetingelser, hvilket gør den til det perfekte valg for Power- & energy-sektoren.
Micropilot FMR20B er en fritrumsradar til kontinuerlige niveaumålinger. Den egner sig perfekt til brug i Power- & energy-sektoren takket være dens enkle og effektive betjening.
Micropilot FMR30B er en fritrumsradar til kontinuerlige niveaumålinger. Den er det perfekte valg til Power- & energy-sektoren takket være maksimal enkelhed og optimal effektivitet.
RTD/TC-termometer med fastsvejset termorør; fås med Bluetooth-tilslutningsmuligheder som ekstratilbehør, iTHERM QuickSens / StrongSens / QuickNeck; med SIL-godkendelser og godkendelser til farlige områder; robust over for vibrationer.
Metrisk RTD/TC-termometer med fastsvejset termorør til en bred vifte af industrielle applikationer i ikke-farlige områder, med grundlæggende sensorteknologi.
Metrisk RTD-termometer til omgivende temperaturmåling i robust design med alle almindelige kommunikationsprotokoller, EMC-godkendelser og Bluetooth-tilslutningsmuligheder.
Kraftværk med kombineret cyklus
Kraftværk med kombineret cyklus
Forbedret sikkerhed og effektivitet i dit kraftværk med kombineret cyklus (CCPP)
Opnå en forbedret sikkerhedsovervågning af koncentrationer af desinfektionsmidler og samlet indhold af organisk kulstof (TOC): Lave koncentrationer eller mangel på desinfektionsmidler i kølevandssystemet kan medføre dannelse af skadelige bakterier, som øger risikoen for personalet og den potentielle nedetid. Selv de laveste koncentrationer af samlet indhold af organisk kulstof (TOC) i spædevand kan medføre driftsafbrydelser på anlægget.
Skab en bedre procestilgængelighed med Dynamic Installed Base Analysis: Opnå transparens for dine assets, administrer kontinuerligt vedligeholdelseskrav for dine måleinstrumenter, og strømlin bestillingen af MRO-instrumenter.
Opnå en forbedret effektivitetsovervågning af kølevands- og brændstofflow: Flow-teknologier kræver ofte ind- og udløb. Promass Q til måling af naturgasflow klarer dette problem ved en fremragende usikkerhed på 0,25%. For kølevand gør Promag W 0 x DN FB det samme, endda uden trykfald, og leveres med integreret overvågning af konduktivitet.
Læs mere om vores seneste produkter til kraftværker med kombineret cyklus
Memosens-sensor til pålidelig overvågning af klordioxid i kølevandskredsløb og køletårne, hvilket reducerer risikoen for dannelse af biofilm og lav køletårnsydelse.
Specialist i krævende vand- og spildevandsapplikationer med en kompakt, let tilgængelig transmitter samt 0 x DN funktionalitet med fuldt nominelt tværsnit og integreret konduktivitetsmåling.
Analysator til samlet indhold af organisk kulstof (TOC) af hensyn til hurtig detektering af laveste TOC-koncentrationer, der gør det muligt at reagere øjeblikkeligt på potentiel kontaminering af ultrarent vand.
Memosens-sensor til hurtig måling af koncentrationen af frit klor i kølevandet, hvilket reducerer risikoen for bakteriedannelse og forøger sikkerheden for personalet.
RTD/TC-termometer (metrisk) med robust metalbarretermorør til en bred vifte af industrielle applikationer, f.eks. live damptemperaturmåling; med SIL-godkendelser og godkendelser til farlige områder.
Højtemperaturflowmåler til procesapplikationer med en kompakt, let tilgængelig transmitter samt 0 x DN funktionalitet med fuldt nominelt tværsnit og integreret konduktivitetsmåling.
Specialist i krævende vand- og spildevandsapplikation som fjernbetjent version med op til 4 I/O'er samt 0 x DN funktionalitet med fuldt nominelt tværsnit og integreret konduktivitetsmåling.
Højtemperaturflowmåler til procesapplikationer som fjernbetjent version med op til 4 I/O'er samt 0 x DN funktionalitet med fuldt nominelt tværsnit og integreret konduktivitetsmåling.
Micropilot FMR10B er en fritrumsradar. Den leverer ultrapræcise niveaumålinger uanset installationsbetingelser, hvilket gør den til det perfekte valg for Power- & energy-sektoren.
Micropilot FMR20B er en fritrumsradar til kontinuerlige niveaumålinger. Den egner sig perfekt til brug i Power- & energy-sektoren takket være dens enkle og effektive betjening.
Deltabar PMD50 er en differenstryktransmitter med metalmembran. Den er optimeret til standardapplikationer og egner sig til brug i Power- & energy-sektoren.
Ikke-invasivt flowmåler, kontinuerligt præcist, selv under begrænsede pladsforhold – kan kombineres med Heartbeat Technology af hensyn til en forbedret procestransparens, nu også med Modbus.
Pålidelige H2S-målinger i naturgas, LNG, biometan (RNG), kuldioxid (CCUS) og hydrogen ved hjælp af TDLAS-spektroskopi-teknologi (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy).
Flowkonstruktion til op til 3 pH-, ORP-, oxygen- og konduktivitetssensorer (12 mm), hvilket sikrer stabile målinger i vandbehandlingstrinnet.
Services
Dybere indsigt i proces- og instrumentkapacitet
Smarte sensorer opsamler data i realtid fra processer og overvåger udstyr og udstyrets tilstand, så du er informeret om produkt- og asset-ydeevne. Digitalisering af produktionsprocesser giver mulighed for visualisering af data for det personale, der arbejder med processen, men som sædvanligvis ikke har adgang til data, hvilket giver datatransparens. Endress+Hausers Netilion kan gøre netop det og sætte slutbrugere i stand til at træffe de bedste beslutninger.
Slutnoter
Vil du vide mere om vores produkter til Power & Energy sektoren?
Power & Energy: Empower the future
I forsyner verden med energi – vi giver jer den fornødne knowhow til jeres kraftværk, herunder: damp (kul, gas og olie), gasturbine med kombineret cyklus, omsætning af affald til energi, hydro og nuklear.
Maksimer anlægsydelsen, minimer driftsomkostningerne og forøg oppetiden, samtidig med at I overholder alle gældende regler. Vælg Endress+Hausers services til procesinstrumentering.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .